Wie hoch sind die Ansprechzeiten von verschiedenen Messeinsätzen?
Die Messung der Ansprechzeit erfolgt in fließendem Wasser nach DIN EN 60751 und VDI/VDE 3522. Ø 6 mm 1xTyp K, isoliert (ungrounded): t 0,5 = 3,3 sek. t 0,9 = 7,9 sek. Ø 6 mm 1xTyp K, eingeschweißt (grounded): t 0,5 = 1,1 sek. t 0,9 = 3,5 sek. Ø 6 mm 1xPt100, Dünnschicht-Sensor: t 0,5 = 8,9 sek. t 0,9 = 22,7 sek. Ø 6 mm 1xPt100, drahtgewickelter Sensor: t 0,5 = 7,1 sek. t 0,9 = 20,2 sek. Toleranzbereich: +/-10 %
faq_sets_json_95300.json?_c=1629207216386