WIKA

Volumenstromsensoren

Präzise Volumenstromsensoren und Volumenstrommessgeräte von WIKA

Volumenstromsensoren und Volumenstrommessgeräte eignen sich zur Messung und Regelung von Volumenströmen in Luft- und Klimatechnik. Volumenstromsensoren sind einfach zu installieren und messen den Totaldruck, den statischen Druck der Luftströmung und die durchschnittliche Luftgeschwindigkeit. In Kombination mit dem PID-Regelgerät Typ A2G-100 verfügt der Anwender über effiziente Volumenstromregelung der Lüftungs- bzw. Klimaanlage.

Das Volumenstrommessgeräte des Models A2G-25 ermittelt den Volumenstrom mittels einer konfigurierbaren Ventilatorkonstante (K-Faktor) aller gängigen Hersteller. Die elektrischen Ausgangssignale 0...10 V oder 4 ... 20 mA sind über Jumper direkt im Gerät wählbar.

FAQ
FAQ

Ersetzt die WIKA Build ID zukünftig WIKA-Artikelnummern?

Nein, die Build ID ersetzt WIKA-Artikelnummern nicht. Im Zuge einer Bestellung erhalten Sie seitens WIKA stets eine WIKA-Artikelnummer, dessen standardmäßige Gültigkeit zeitlich nicht begrenzt ist.

Welche Funktion haben Raumlufttechnik-Messgeräte?

Raumlufttechnik-Messgeräte können Druckverluste aufgrund verschmutzter Filter anzeigen, ermöglichen die Kontrolle des richtigen Betriebszustandes und verhindern Frostschäden an den Wärmeaustauschern. Außerdem können Sie zur Überwachung eingesetzt w ...

mehr

Wo finde ich die Information zur Mindestgültigkeit der WIKA Build ID?

Die Information zur Mindestgültigkeit der Build ID wird beim Generieren der ID angezeigt.