Schulungen - EG-Zertifizierung
Von Experten für Experten
Aufgrund der starken Klimawirksamkeit ist der verantwortungsvolle und nachhaltige Umgang mit SF6-Gas ein weltweit wichtiges Thema, bei dem Handlungsbedarf zur Emissionsvermeidung existiert. WIKA vermittelt in Schulungen die jeweils gültigen Regularien, gepaart mit Praxiswissen zur Auswahl und Bedienung des richtigen Equipments. Die theoretischen Inhalte werden durch Demonstrationen und praktische Übungen ergänzt.
SF6-Sachkundenachweis
Die EU-Verordnung (EU) 517/2014 über fluorierte Treibhausgase (umgangssprachlich „F-Gas Verordnung“) schreibt Schulungsmaßnahmen für Personen vor, die Arbeiten in Verbindung mit SF6-Gas durchführen. Hierzu zählen insbesondere:
- Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur oder Stilllegung gasisolierter elektrischer Schaltanlagen
- Durchführen von Dichtheitskontrollen von Anlagen, die unter die „F-Gas Verordnung“ fallen
- Rückgewinnung von SF6-Gas
Ziel der Schulung
Ziel der Schulung ist es, die betroffenen Personen zu befähigen, bei ihrer Arbeit mit starken Treibhausgasen verantwortungsvoll zu handeln und Emissionen durch fehlerhaftes Gashandling zu vermeiden.
Unser Schulungsangebot
Als anerkannte Prüf- und Zertifizierungsstelle bietet WIKA Sachkundeschulungen mit abschließender Prüfung an, um Personen aus ganz Europa zu zertifizieren. Die Prüfungen erfolgen gemäß der europäischen Verordnungen (EU) 517/2014, (EU) 2015/2066 sowie der Chemikalien-Klimaschutzverordnung. Die Schulungen werden in deutscher und in englischer Sprache angeboten. Bei Gruppenanmeldungen ab fünf Personen sind weitere Termine auf Anfrage möglich.
- Ort: Ausbildungs- und Trainingscenter in Klingenberg am Main
- Dauer der Schulung: 2 Tage, 9:00-17:00 Uhr