WIKA

Wasserstrahlschneiden findet in vielen Industriezweigen Anwendung und die zu bearbeitenden Materialien sind fast unbegrenzt: Metall, Stein, Glas, Kompositwerkstoffe oder sogar Lebensmittel. Das Schneiden mit Wasserdruck bietet Vorteile gegenüber dem Plasmaschneiden oder dem Laserschneiden.

  • Es bringt keine Wärme in das Material ein, sodass keine Gefügeveränderung entsteht.
  • Die Kanten sind so präzise, dass eine Nachbearbeitung in der Regel überflüssig ist.
  • Die Fugenbreite ist nur gering.
  • Die Formen der Schneidkonturen sind nahezu unbegrenzt.
Wasserstrahlschneiden × 1

Water intake - Pressure

Water intake - Pressure
2

High pressure pump - Pressure, temperature

High pressure pump - Pressure, temperature
3

Hydraulics and pressure booster - Pressure, temperature, level

Hydraulics and pressure booster - Pressure, temperature, level
Wasserstrahlschneiden
Auswahl minimieren

Zudem fallen beim Wasserstrahlschneiden keinerlei Werkzeugkosten an, im Gegensatz zum Bearbeiten mit einer Stanze. Beim abrasiven Wasserstrahlschneiden wird dem kohärenten Hochdruck-Wasserstrahl ein Schleifmittel zugeführt. Moderne Wasserstrahlschneidanlagen arbeiten mit bis zu 6.000 bar Wasserdruck und der Strahl verlässt die Schneiddüse mit 3-facher Schallgeschwindigkeit. Zum Schutz vor Kavitation und Trockenlauf der Pumpe ist ein ausreichender Wasserzufluss nötig. Für die Überwachung des Eingangsdrucks hat WIKA ebenso die passenden Schalter wie für die Temperaturüberwachung.

Die folgenden 23 Produkte entsprechen Ihrer Auswahl. Haben Sie das Produkt nicht gefunden, kontaktieren Sie uns bitte.