Welchen Vorteil haben Engineered Solutions von WIKA im Bereich flüchtige Emissionen?
Die Kombination eines Messgeräts mit ausgewählten Komponenten erhöht dessen Schutz und ermöglicht zugleich eine Funktionserweiterung. WIKA bietet seinen Kunden den qualifizierten Zusammenbau einer solchen Verbindung zu einer kompakten und risikominimierten Einheit mit reduzierten Schnittstellen und spezifischem Dichtungskonzept. Das schließt Lösungen zur Vermeidung flüchtiger Emissionen ein.
Jeder dieser Geräte-Hook-ups ist auf die jeweiligen Prozessparameter und Einbausituationen zugeschnitten. Ein vielfältiges Portfolio anbaubarer Komponenten ermöglicht eine große Varianz von Messsystemen zur Überwachung von Druck, Füllstand, Durchfluss und Temperatur. Alle Baugruppen werden vor Auslieferung auf Dichtheit geprüft und sind installationsbereit. Engineered Solutions dieser Art optimieren nicht nur die Sicherheit der Messstelle und die Zuverlässigkeit der Messung. Sie tragen auch dazu bei, den Logistikprozess des Kunden zu verschlanken und den Personalaufwand zu reduzieren.