Druck auf dem Kessel
Die Entwicklung und Fertigung von Atmosphären- und Vakuumofenanlagen ist sicherheitstechnisch eine anspruchsvolle Aufgabe. Beim Hochtemperaturlöten, Glühen, Härten, Altern und Sintern entstehen besondere Gefahrensituationen. Viele Spezialhersteller vertrauen deshalb auf die Sicherheits-Druckschalter von WIKA.
Bei vielen Anwendungen wird nicht nur Vakuum für den Prozess benötigt. Während des Wärmebehandlungsprozesses wird sehr oft mit hohem Druck gearbeitet. Daher muss der Druckschalter in der Lage sein, dem vollen Vakuum standzuhalten, ohne seine Leistung zu verändern. Außerdem muss der Schalter unter sehr niedrigem Druck (30 mbar und weniger) arbeiten und gleichzeitig einem Druck von bis zu 15 bar standhalten können.
Zuverlässige Türverriegelung bei Hochtemperatur-Vakuumöfen
Die Herausforderung bei dieser Anwendung ist, den Druck im Ofen zu überwachen, damit er zuverlässig gesteuert werden kann, und gleichzeitig zu verhindern, dass eine Tür geöffnet werden kann, solange noch Druck im Ofen ist. Ein Öffnen der Tür unter Druck könnte im schlimmsten Fall zum Tod führen, mindestens aber zu schweren Verletzungen. Da das Gefahrenpotenzial so hoch ist, ist eine SIL-Zulassung für den Schalter erforderlich, um die Sicherheitseinstufung zu erreichen.