Hand-Helds

Hand-Helds für Applikationen in unterschiedlichsten Branchen

Hand-Helds sind portable, mobil einsetzbare Kalibriergeräte zur genauen Messung und Aufzeichnung von Temperaturverläufen. Für die Geräte stehen unterschiedliche Ausführungen an Thermometern zur Verfügung. Hierdurch sind Hand-Helds als Prüfgerät für vielfältige Anwendungen in unterschiedlichsten Branchen hervorragend geeignet. Im Hand-Held aufgezeichnete Daten können am PC per Software ausgewertet werden, einige Geräte dokumentieren Kalibrierungen im internen Speicher, der später am PC ausgelesen werden. Optional kann mit unserer Kalibriersoftware WIKA-Cal ein Kalibrierzertifikat erstellt werden.
FAQ
FAQ

Wie findet man die ASL Produkte bei WIKA?

Neue Typbezeichnungen für das Produktportfolio von ASL

Das Unternehmen ASL, führender Hersteller von Wechselstrom- Widerstandsmessbrücken und hochgenauen Hand- Held Thermometern, gehört seit Januar 2013 zur WIKA-Gruppe.

Durch die Akquisition wurde da ...

mehr

Was geschieht nach dem Ablauf der Mindestgültigkeit der WIKA Build ID?

Nach Ablauf der drei Monate kann eine Gültigkeit nicht mehr gewährleistet werden.