Elektromagnetische Durchflussmesser
Wie funktionieren elektromagnetische Durchflussmesser?
Elektromagnetische Durchflussmesser dienen zur präzisen Messung leitfähiger Flüssigkeiten. Das Messprinzip basiert auf dem Induktionsgesetz von Faraday. Nach diesem Gesetz lässt sich eine leitfähige Flüssigkeit anhand ihrer Spannung messen, wenn sie ein Magnetfeld durchströmt. Der Vorteil elektromagnetischer Durchflussmesser besteht darin, dass sie auch ohne Stromversorgung funktionieren und unabhängig von Druck, Temperatur, Dichte, Viskosität und Aggressivität der Messstoffe eingesetzt werden können.
Wo werden elektromagnetische Durchflussmesser hauptsächlich eingesetzt?
Überall an Messstoffströmung finden elektromagnetische Durchflussmesser Verwendung, etwa im Bereich Wasser und Abwasser. Aber auch Messstoffe mit Festkörpern wie Schlamm und Beton oder aggressiven Messstoffe können präzise gemessen werden. Anwendungsgebiete sind Erdbebengeräte, Brandschutzeinrichtungen, Kältetechnik, Tiefbau, Bergbau oder in der Prozessindustrie. WIKA-Signalwandler, z. B. Typ FLC-608, werden an elektromagnetische Durchflussmesser in separater oder kompakter Konfiguration angeschlossen. Dies erzeugt beispielsweise Strom für die Magnetspule und steuert die Kommunikation mit externen Steuerungssystemen.