Ihre Anforderung - Unsere Lösung
WIKA ist Weltmarktführer in der Druck-, Temperatur- und Füllstandsmesstechnik. Auf Basis unserer hochwertigen Messtechnik-Komponenten entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen umfassende Lösungen, die wir in ihre Geschäftsprozesse integrieren. Auch im Bereich Füllstand gilt: Individuelle Ansprüche verlangen maßgeschneiderte Lösungen: Ob besonders groß oder hochgenau – Füllstandsmessung ist unsere Passion.
Wir bieten eine breite Palette von Füllstandsmessgeräten für Temperaturen bis 450 °C oder Druckbereiche bis 600 bar an.
Ein Großteil der Entwicklungen gilt den individuellen Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen in Chemie- und Pharma-, Offshore und Erdölindustrie, Schiff-, Maschinen- und Anlagenbau, Lebensmittelindustrie, Wasseraufbereitungsanlagen und immer öfter für das weitreichende Gebiet der Umweltschutztechnik.
Unsere qualifizierten Mitarbeiter setzen sich stets aufs Neue für die Lösung kundenspezifischer Probleme ein. Neueste Produktionstechniken, ein kompromissloses Qualitätsmanagement, sowie nationale und internationale Zulassungen sind weitere Voraussetzungen für den guten Namen unseres Unternehmens.
Fragen Sie uns - wir beraten Sie gerne!