Viele kraftmesstechnischen Anwendungen können durch elektronische Komponenten ergänzt werden. Damit möglichst alle systemrelevanten Komponenten aus einer Hand kommen, erweitert WIKA kontinuierlich das Produktprogramm um nützliche Elektroniken. WIKA bietet Steuerungen, Messverstärker, Grenzwertschalter, Handmessgeräte, digitale Anzeigen und elektronisches Zubehör, die für einen störungsfreien Betrieb sorgen. Mit Hilfe der auf die Messkomponenten abgestimmten Elektroniken werden eingestellte Grenzwerte eingehalten und mit den Ablesegeräten überprüft. Messverstärker sind mit analogem und digitalem Ausgangssignal erhältlich. Die LED- oder LCD-Anzeigen sind 4- bzw. 6-stellig verfügbar.