WIKA

WIKA auf der Powtech-Technopharm

  • Datum: 23.09.25 - 25.09.25
  • Ort: Nürnberg, Deutschland
  • Öffnungszeiten: Dienstag: 09:00 - 18:00
    Mittwoch: 09:00 - 18:00
    Donnerstag: 09:00 - 17:00
Sie finden uns in Halle 12.0, Stand 12-282, Messe Nürnberg

Wir präsentieren auf der internationalen Fachmesse für Technologien zur Verarbeitung von Pulvern, Feststoffen und Flüssigkeiten unser innovatives Messtechnik-Portfolio. Unter dem Motto „Smart in sensing: Advanced instrumentation for extreme conditions“ zeigen wir Lösungen für abrasive Medien, darunter unser Highlight: ein optischer Sensor, der Temperaturen bis 600 °C und Drücke bis 70 bar gleichzeitig misst.

Erleben Sie live, wie unser Sensor den Zustand einer Pumpe mittels Ultraschall überwacht und die Daten über LoRa-WAN überträgt. Unsere Kraftsensoren für Tanks und Silos sowie Instrumentierung im hygienic design für die Pharma-Industrie runden unser Angebot ab.

Besuchen Sie uns in Halle 12.0, Stand 12-282. Einfach Freikarte mit dem „Anfordern“ Button erhalten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

zur Messe / Veranstaltung

zur Messe / Veranstaltung

Eintrittskarte Anfordern

Eintrittskarte

Besuchen Sie uns. Gerne stellen wir Ihnen eine kostenlose Eintrittskarte zur Verfügung.