CrNi-Stahl-Gehäuse, NG 100 [4"] und 160 [6"]
Das mechanische Rohrfedermanometer Typ 212.20 wird mit einem Gehäuse aus CrNi-Stahl aufgebaut. Der Werkstoff der messstoffberührten Teile ist, je nach Anzeigebereich, eine Kupferlegierung oder CrNi-Stahl.
WIKA fertigt und qualifiziert das Manometer nach den Normen EN 837-1 und ASME B40.100. Dieses Gerät hat als Sicherheitsfunktion eine Entlastungsöffnung. Im Fehlerfall kann dort Überdruck entweichen.
Anwendungen für dieses Gerät finden sich im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Gebäudetechnik. Auch in Anwendungen der Kältetechnik ist der Typ 212.20 einsetzbar.
Die Gehäuse sind in den Nenngrößen 100 [4"] und 160 [6"] erhältlich und erfüllen die Schutzart IP54.
Der modulare Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Kombinationen aus Prozessanschluss, Nenngröße und Anzeigebereich. Diese hohe Varianz ermöglicht den universellen Einsatz des Geräts im industriellen Bereich.
Zum Einbau in Schalttafeln besteht die Möglichkeit, die Manometer mit Befestigungsrand oder mit Dreikantfrontring und Befestigungsbügel auszustatten.