Für jede Anforderung das richtige Gerät – Die GPU-Plattfom
Die Gashandling-Geräte der GPU-Plattform ermöglichen den vollständigen Prozess von der Erstbefüllung bis zur Aufbereitung sicher und intuitiv durchzuführen.
Extra hohe Sicherheit – Typenreihe S
Die Typen GPU-S-2000 und GPU-S-3000 sind mit einer auf dem Markt einzigartigen, zusätzlichen SIL 2-Sicherheitssteuerung ausgestattet. Durch diese sind Fehlbedienungen und der Austritt von SF6Gas technisch ausgeschlossen.
Alle Typen der GPU-Plattform sind mit einem Filterverfahren erhältlich, das es ermöglicht SF6-Gas direkt vor Ort auf einen geringeren Feuchtewert zu bringen. Wahlweise kann die GPU mit einem Messumformer Typ GDHT-20 für Gasfeuchte ausgestattet werden, der die Filterung auf einen Feuchtezielwert ermöglicht.
Die SF6-Servicegeräte sind eine effiziente und zuverlässige Lösung, welche die gültigen IEC-Normen für den Umgang mit SF6-Gas übertreffen. Geringe Ausfallzeiten durch lange Wartungsintervalle von mehr als 2.500 Stunden oder drei Jahren machen sie zu einem Dauerläufer, der jederzeit einsatzbereit ist. Intuitive Serviceprozesse ermöglichen z. B. den schnellen und einfachen Austausch der Filterelemente, Druckabsenkung auf Transportdruck oder Druckentlastung der Hochdruckanschlüsse.