Deutsch
WIKA

Hastelloy-Manometer für hochaggressive Medien

Zur Druckmessung in Prozessen mit hochaggressiven Medien hat WIKA ein neues Rohrfedermanometer, Typ PG28, im Portfolio. Dessen messstoffberührte Teile sind aus Hastelloy C276 gefertigt und widerstehen selbst Chlorgas, Fluss- und Schwefelsäure.

Anwender verfügen damit über eine korrosionsbeständige Messlösung mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis, die wenig Einbauraum erfordert. Typ PG28 ist mit Anzeigebereichen von 0 … 0,6 bar bis 0 … 700 bar lieferbar. Sein Gehäuse (Nenngrößen 100 und 160) ist optional mit einer Füllung und in der Sicherheitsausführung „S3“ erhältlich. Weitere Gerätevarianten eignen sich für ATEX- und NACE Sour Gas-Anwendungen.

Typ PG28 ergänzt die bestehende Hastelloy-Produktreihe mit Plattenfedermanometern und Druckmittlern. WIKA bietet damit für jede in Frage kommende Applikation die passende Lösung im Bereich der mechanischen Druckmessung.

Anzahl der Zeichen: 874

Kennwort: PG28

Download
Andrea Suhrcke
Kontakt
Andrea Suhrcke
Ansprechpartnerin - Redaktion
Alexander Wiegand Straße 30
63911 Klingenberg
+49 9372 132-8031 https://www.wika.de Andrea.Suhrcke@wika.com vCard