Das Rohrfedermanometer Typ PG28 mit messstoffberührten Teilen aus Hastelloy C276 eignet sich speziell für Anwendungen mit aggressiven Messstoffen.
Hastelloy C276 zählt zur Gruppe der hochkorrosionsbeständigen Nickel-Chrom-Molybdän-Wolfram-Legierungen und zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegen Spaltkorrosion, Lochfraßkorrosion und Spannungsrisskorrosion in korrosiven, oxidierenden und reduzierenden Messstoffen aus.
WIKA fertigt den Typ PG28 auch in einer besonders sicheren Ausführung mit bruchsicherer Trennwand (Solidfront). Diese Sicherheitsausführung besteht aus einer nicht splitternden Sichtscheibe, einer bruchsicheren Trennwand zwischen Messsystem und Zifferblatt sowie einer ausblasbaren Rückwand.
Im Fehlerfall ist der Bediener an der Frontseite geschützt, da Messstoffe und Bauteile nur über die Rückseite des Gehäuses austreten können.
Alternativ bietet WIKA Druckmittler der Typen 990.34 und 990.10 sowie Plattenfedermanometer vom Typ 4 in einer Hastelloy-Ausführung an. Für sicherheitsrelevante Anwendungen sind Druckmittler grundsätzlich die erste Wahl.
Mit dem QR-Code auf dem Zifferblatt sind gerätespezifische Informationen wie z. B. Seriennummer, Bestellnummer, Zeugnisse und weitere Produktdaten einfach und langfristig im Internet abrufbar.