Wägezellen

Plattformwägezellen von WIKA: ausgezeichnete Qualität

Wägezellen sind als Sonderform von Kraftaufnehmern für den Einsatz in Wägevorrichtungen konzipiert. Diese Kraftaufnehmer ermöglichen sehr hohe Messgenauigkeiten von 0,01 % und 0,05 % vom Endwert. Wägezellen finden Ihren Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, u.a. in Plattform-, Abfüll-, Band-, Verpackungswaagen, dynamischen Prüfsystemen sowie elektronische Präzisions-, Preisauszeichnungs- und Industriewaagen. Bei WIKA erhalten Sie alle typischen und verbreiteten Wägezellengeometrien wie die Plattformwägezellen, die Biege- und Scherstabwägezellen, die S-Wägezellen, die Pendelwägezellen und die Druckkraftwägezellen. Zudem sind passende Einbausätze und komplette Wägemodule erhältlich.