WIKA Canada

Thermomètre de conception cryogénique

Thermomètre en version cryogénique - Conception innovante pour les mesures à basse température

Applications

  • Mesures à très basse température
  • Applications avec hydrogène liquide (LH2)
  • Réservoirs cryogéniques
  • Canalisations cryogéniques
  • Installations de liquéfaction d'hydrogène

Particularités

  • Conception innovante avec haute précision
  • Utilisable avec toute les sondes de température appropriées
  • Agréé pour les applications en zones explosives

Description

En raison de l'utilisation mondiale de l'hydrogène, les mesures à très basse température pendant le transport et le stockage sont de plus en plus importantes. Avec le design cryo, WIKA offre une option appropriée pour tous les instruments de mesure de la température pertinents pour cette application exigeante.

Lors d'essais en laboratoire, des sondes à résistance (Pt1000) et des thermocouples (type E) ont été testés pour déterminer s'ils convenaient aux applications cryogéniques. La conception spéciale du thermomètre cryogénique se caractérise par une précision élevée de ±3 Kelvin à -253 °C [-423 °F] ainsi que par une grande reproductibilité.

Les données d'essais en laboratoire ont servi de base au calcul de nouveaux polynômes pour les sondes à résistance Pt1000 dans la plage de -258 ... -200 °C [-432 ... -328 °F] qui sont utilisés dans la configuration des transmetteurs WIKA.

FAQ

quelle est la tenue en vibration des Pt100 WIKA ?

L'élement de mesure standard WIKA permet une utilisation jusqu'à 3 g (amplitude). Cela correspond à une charge de 6 g, pic à pic, selon DIN EN 60751 (58.86 m/s2).

Dans la norme EN 60751 seul la valeur pic à pic de 20-30 m/s2 est spécifiée (1 ...

plus

Les sondes de température peuvent-elles être étalonnées ?

il n'est pas possible d'étalonner des sondes à résistance (les éléments de mesure). Comme les sondes sont normalement raccordées à un instrument de mesure ou à un équipement d'évaluation, il est seulement possible d'étalonner la cha ...

plus
FAQ
FAQ

Que puis-je faire si la température du fludie avec un manomètre rempli est supérieure à 100 °C ?

On peut utiliser un syphon pour manomètre ou un capillaire comme élément de refroidissement addtionnel pour refroidir la température du fluide.