Ce thermocouple haute pression sert à mesurer la température dans des applications industrielles. Ce thermocouple convient aux exigences de process les plus hautes et permet une mesure fiable de la température, par exemple dans la production et le traitement de plastiques.
Chaque TC90 est conçu et fabriqué en conformité avec les spécifications individuelles du client. Ces instruments sont produits selon des procédés de fabrication spéciaux et, afin de garantir la qualité, des dispositifs de test spéciaux et des tests de matériaux sont appliqués.
Cette installation de mesure est scellée au moyen d'un joint d'étanchéité métal-métal, de connecteurs filetés haute pression ou de bagues d'étanchéité de type lentille, qui ont tous deux fait leurs preuves depuis de nombreuses années.