WIKA Canada

Capteurs de force Type S

Capteurs de force Type S WIKA : exécution miniature de haute précision

WIKA propose des capteurs de force de type S dans des exécutions standard et miniatures. Les capteurs en version miniature sont utilisés pour des petits espaces d'installation et aussi pour détecter de petites forces. Les deux variantes du capteur de force Type S sont installées au moyen d'un filetage femelle et se caractérisent par leur grande précision. La mesure de niveau gravimétrique de conteneurs suspendus est un domaine d'application très répandu. Ils sont hautement dynamiques et possèdent une grande résistance à l'usure.