Deutsch
WIKA
Typ GDI-100-D

Präzisions-Digitalgasdichteanzeiger

DetailsDownloadsStandardartikel

Anwendungen

  • Innen- und Außenanlagen von SF6-Gas-isolierten Betriebsmitteln
  • Hoch- und Mittelspannungsebene
  • Wartungs- und Servicebereiche
  • Temporäre oder dauerhafte Überwachung von Gasdichte, Druck und Temperatur von geschlossenen SF6-Gasbehältern
  • Rekalibrierung von Gasdichtewächtern und -anzeigern

Leistungsmerkmale

  • Hochpräzise Vor-Ort-Anzeige
  • Loggerfunktion mit bis zu 3 Messwerten pro Sekunde
  • Kommunikation und Datenaustausch über WIKA-Wireless

Beschreibung

Allgemeines
Der Präzisions-Digitalgasdichteanzeiger Typ GDI-100-D übernimmt das Konzept eines analogen SF6-Gasdichteanzeigers, arbeitet jedoch auf einem so hohen Niveau, wie es nur digitale Sensorik vermag. Die Genauigkeit der digitalen Messtechnik und die Einfachheit eines analogen Messgeräts sind im GDI-100-D vereint, das in Bezug auf Leistung, einfache Handhabung und Geräteeigenschaften in der SF6-Gasdichtemesstechnik seinesgleichen sucht.

Temporäre Überwachung
SF6-Gasgefüllte Schaltanlagen müssen nach Wartungseinheiten und Neuinstallationen für einen bestimmten Zeitraum überwacht werden, um eine Leckage oder fehlerhafte Wartung auszuschließen. Der GDI-100-D ermöglicht diese temporäre Überwachung und zeichnet die Parameter Gasdichte, Druck und Temperatur auf.

Genauigkeit
Der GDI-100-D ist mit der hochpräzisen Sensorik des Präzisions-Digitalmanometers vom Typ CPG1500 ausgestattet und ermittelt mit einer Genauigkeit von 0,6 % die SF6-Gasdichte. Sie wird aus den Parametern Druck und Temperatur über eine komplexe Virialgleichung in der internen Auswerteelektronik berechnet. Druckänderungen aufgrund thermischer Einflüsse werden kompensiert und beeinflussen somit nicht den Anzeigewert der Gasdichte. Druck und Gasdichte können durch die Temperaturkompensation auf 20 °C bezogen werden. Darüber hinaus steht neben den SF6-Funktionen der volle Funktionsumfang eines CPG1500 zur Verfügung.

Eigenschaften
Mittels der neuen und innovativen Menüführung ist eine einfache Bedienung gewährleistet. Das übersichtliche Display mit integrierter Bargraphanzeige und großem
Textfeld hilft bei der effektiven Analyse von verschiedensten Messstellen.