Überwachung der Konzentration von SF6-Gas in der Umgebungsluft, um die Arbeitssicherheit in geschlossenen Räumen zu gewährleisten
Kontinuierliche Überwachung
Der Emissionswächter Typ GA35 wurde eigens zur Erkennung der Konzentration von SF6-Gas in geschlossenen Räumen entwickelt.
Wird SF6-Gas verarbeitet oder gelagert, können aufgrund von Fehlbedienung oder Leckagen gesundheitsgefährdende Mengen an SF6-Gas austreten. Der Typ GA35 ermöglicht eine Überwachung von Räumen von bis zu 250 m2.
SF6-Gas ist fünfmal schwerer als Luft, deshalb kann bei höheren Konzentrationen von SF6-Gas die Atemluft verdrängt werden, sodass in geschlossenen Räumen Erstickungsgefahr besteht.
Der GA35 überprüft kontinuierlich die Raumluft mittels eines nicht-dispersiven Infrarotsensors. Die permanente Probenahme geschieht üblicherweise in der Nähe von Gasbehältern bzw. gasisolierter Schaltanlagen, an denen große Mengen an SF6-Gas in kurzer Zeit austreten könnten.
Zuverlässige Warnung
Mittels lautem Alarmton wird unverzüglich vor gefährlichen Gaskonzentrationen in der Luft gewarnt. Da das SF6-Gas wegen des hohen Molekülgewichts gegenüber der Raumluft absinkt, ist es sinnvoll die Probenahmebox in der Nähe des Bodens anzubringen.
Partikelfilter in der Probenahmebox und im Schlauchanschluss sorgen dafür, dass Verunreinigungen das Messergebnis nicht verfälschen. Die Durchflusskontrolle des GA35 gibt einen Fehleralarm bei Pumpenausfall oder verstopfter Zuleitung, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.