Für Flanschanschluss-Druckmittler
Der Spülring Typ 910.27 wird zwischen Druckmittler (entweder Flansch- oder Zellenbauart) und Prozessflansch unter Verwendung von genormten Dichtungen montiert.
Der Spülring ist mit einer oder zwei seitlich angebrachten Spülbohrungen lieferbar. Ablagerungen, insbesondere an der Membrane, können durch Spülen und Reinigen entfernt werden, um dadurch eine Beeinträchtigung der Messung zu vermeiden.
Spülringe mit angebauten Ventilen ergänzen Druckmittlersysteme, damit eine Wartung im montierten Zustand erfolgen kann.
Messstellenkalibrierung ohne Demontage
Bei Verwendung des Spülrings mit angebauten Ventilen und einem vorgeschalteten Absperrventil kann vor Ort kalibriert werden. WIKA hat das dafür nötige Kalibrierequipment z. B. Präzisions-Digitalmanometer, Typ CPG1500 sowie die erforderliche Druckerzeugung z. B. Handpumpe, Typ CPP30 oder Typ CPP1000-H im Produktportfolio.