Surveillance permanente
Afin d'éviter les erreurs système dans les appareillages de commutation et donc les pannes de réseau, la surveillance permanente de la densité du gaz est essentielle.
Le type GD-20 calcule la densité de gaz actuelle à partir de la pression et de la température à l'aide d'une équation viriel complexe traitée par le puissant microprocesseur du capteur de densité de gaz. Les variations de pression résultant des effets thermiques seront ainsi compensées et n'affecteront pas la valeur de sortie.
Fieldbus MODBUS®
L'interface RS-485 communique en utilisant le protocole Modbus® RTU. Les paramètres de sortie de l'instrument et leurs unités peuvent être configurés et lus selon les besoins. Le modèle GD-20 peut être librement configuré en usine pour tout mélange gazeux défini composé de SF6, N2, CF4, O2, CO2, C4-FN, He et Ar.
Le calcul repose sur la méthode de pression partielle des composants de gaz individuels.
Stabilité du signal
Grâce à sa grande stabilité à long terme, le capteur ne nécessite aucun entretien ni étalonnage. Grâce au cordon de soudure hermétique et à la conception de la cellule de mesure sans éléments d'étanchéité, l'étanchéité permanente de la cellule de mesure est garantie.
Le capteur de densité de gaz est également disponible avec un signal de sortie analogique (4 … 20 mA) pour la sortie de la pression compensée (p à 20 °C [68 °F]) ou de la densité de gaz SF6 en g/l.