WIKA Canada

Calcul de stress pour doigt de gant selon ASME PTC 19.3 TW-2016

WIKA, membre du groupe de travail ASME "Performance Test Code PTC 19.3", présente le nouveau logiciel de calcul en ligne pour les doigts de gant.

La version Excel du calcul de stress selon ASME PTC 19.3 TW-2016, qui a fait ses preuves depuis plus de 20 ans, a été adaptée pour l'avenir. Les exigences de sécurité accrues des utilisateurs externes font qu'il est plus difficile d'utiliser des logiciels tiers avec des macros VBA par crainte de logiciels malveillants. La nouvelle version en ligne du logiciel WIKA, qui a fait ses preuves, résout ce problème.

Le nouveau programme en ligne se caractérise par une utilisation simple et explicite, une interface claire et la mise en œuvre de toutes les fonctions nécessaires.

Le programme en ligne est divisé en deux parties. D'une part, il existe une version gratuite dont les fonctionnalités se limitent à l'essentiel pour le calcul d'un seul doigt de gant (calcul unique). D'autre part, après enregistrement et vérification de l'utilisateur, la version complète du calcul de stress est disponible, ce qui permet le calcul simultané d'un nombre important de doigt de gant (calcul multiple).