Transmetteur de pression différentielle
Applications
- Ingenierie du Process
- Industrie chimique
- Industrie pétrochimique
- Industrie agroalimentaire
- Construction de machines et d'installations
Particularités
- Haute précision de mesure
- Etendues de mesure évolutives
- Développé en conformité avec les exigences SIL 2
- Sept variantes différentes de boîtier
- Configuration via DTM (Device Type Manager) selon le concept FDT (Field Device Tool) (par ex. PACTware™)
Description
Le modèle DPT-20, avec ses signaux de sortie 4 ... 20 mA, 4 ... 20 mA HART®, FOUNDATION™ Fieldbus ou PROFIBUS® PA, combiné avec le type de protection sécurité intrinsèque ou protection antidéflagrant, est parfaitement adapté à une application dans des systèmes correspondants. Le développement du transmetteur conformément aux exigences du SIL (Safety Integrated Level) IEC 61508 le rend également applicable pour les installations ayant des exigences de sécurité particulières.
Polyvalent dans ses applications
Le modèle DTP-20 est adapté à de nombreuses exigences de mesure industrielle, telles que la mesure de débit à l'aide de transducteurs de pression différentielle, la mesure de niveau dans des réservoirs ouverts ou fermés ou la surveillance de filtres et de pompes. Grâce à ses membranes d'étanchéité, le modèle DTP-20 est également adapté aux conditions de process difficiles. Grâce aux plages de mesure disponibles de -10 ... +10 mbar à -16 ... +16 bar et d'une limitation de la pression statique jusqu'à 400 bar, l'instrument peut être utilisé dans presque toutes les applications. Le traitement numérique interne du signal, associé à des capteurs éprouvés, garantit une grande précision et la meilleure stabilité à long terme.
Sept versions différentes de boîtier sont disponibles, ce qui permet de choisir une variante adaptée à chaque environnement de travail. Le boîtier lui-même peut être tourné de 330° et est disponible en plastique, en aluminium et en acier inoxydable.
Un boîtier en acier inoxydable électropoli (316L) est disponible pour répondre aux exigences élevées des industries agroalimentaire et pharmaceutique.
Configuration et utilisation simples
L'utilisation et la configuration de l'instrument s'effectuent à l'aide du module d'affichage et de commande en option, qui peut être installé dans quatre positions. Le menu d'exploitation a une structure simple et auto-explicative et dispose de plusieurs langues sélectionnables. Il est également possible de régler les paramètres de fonctionnement à l'aide du logiciel de configuration gratuit PACTware™, indépendant d’un fabricant. Un DTM spécifique à l'appareil permet une intégration facile dans un système de commande correspondant.