Thermomètre de précision
Version multicanal
Applications
- Thermomètre de précision pour une mesure très précise de la température dans une plage comprise entre -200 et +962 °C [-328 et +1 764 °F].
- Instrument de référence pour les laboratoires d'usine et d'étalonnage pour tester, régler et étalonner les instruments de mesure de température
- Système complet autonome, également adapté aux mesures ou aux étalonnages sur site
Particularités
- Plage de température -200 ... +962 °C [-328 ... +1.764 °F]
- Incertitude de mesure de l’instrument : 0,01 °C
- 8 canaux disponibles
- Mesure possible avec 3 ou 4 fils
- Révision et traitement des sondes SMART
Description
Le thermomètre de précision modèle CTR2000 accepte les sondes à résistance à 3 et 4 fils. Ce puissant thermomètre numérique de précision à 8 canaux peut être utilisé avec des sondes Pt100 étalonnées et non étalonnées. Ce modèle se caractérise par ses fonctionnalités avancées offrant une grande convivialité et de faibles coûts d'entretien.
Lorsque vous utilisez des sondes étalonnées avec le CTR2000, les données d'étalonnage peuvent être stockées soit dans l'instrument, soit dans le connecteur SMART protégé de la sonde. Les données d'étalonnage restent en permanence avec la sonde dans ce connecteur SMART, ce que la série CTR2000 reconnaît instantanément, garantissant la meilleure incertitude de mesure de l'instrument.
Un programme d'étalonnage intégré permet de réétalonner les instruments de la série CTR2000 à l'aide d'une résistance de référence étalonnée et traçable. Cette fonctionnalité est protégée par un mot de passe.
D'autres fonctions ont été intégrées à la série CTR2000 pour une utilisation avec les sondes SMART, telles que le contrôle de la température et la surveillance de l'état d'étalonnage.
Le dispositif de surveillancce de température surveille en permanence la température des sondes SMART et, si elles sont utilisées en dehors de leur zone de travail déterminée, l'historique de la sonde est mis à jour.
Cela vous permet de voir d'un seul coup d'œil si les sondes ont déjà été utilisées en dehors de leur zonr d'étalonnage, car cela peut affecter la validité de leur étalonnage. Le contrôle de l'état d'étalonnage envoie un message sur l'écran lorsqu'une sonde SMART doit être réétalonnée.