Für höchste Drücke
Der Drucksensor Typ HP-2 wurde speziell für anspruchsvolle Hochdruckanwendungen bis 15.000 bar [217.500 psi] entwickelt. Damit zählt er zu den wenigen weltweit verfügbaren Druckmessgeräten, die Drücke dieser Größenordung zuverlässig erfassen können. Hohe Genauigkeit
Dieser Drucksensor verfügt über eine sehr hohe Langzeitstabilität und bietet für Höchstdruck eine überaus hohe Genauigkeit. Messbereiche bis einschließlich 0 ... 10.000 bar [145.000 psi] können optional sogar mit einer noch höheren Genauigkeit von 0,25 % geliefert werden.
Lange Lebensdauer
Dank seiner hervorragenden Lastwechselfestigkeit besitzt der Typ HP-2 eine besonders lange Lebensdauer, auch bei dynamischen Druckverläufen.
Ein speziell für hochdynamische Druckverläufe entwickelter Kavitations- und Druckspitzenschutz, verlängert die Lebensdauer zusätzlich. Für den Messstoff Wasser wird dieser Schutz besonders empfohlen.