Kompakte Abmessungen
Die Digitalanzeige Typ DI32-1 eignet sich dank ihrer kompakten Abmessungen besonders für bauraumkritische Anwendungen.
Für unterschiedlichste Eingangssignale
Sie verfügt über einen Multifunktionseingang mit 23 verschiedenen Eingangskonfigurationen. Das passende Eingangssignal kann über die Klemmenbelegung und die Eingabe des entsprechenden Parameters in der Gerätekonfiguration ausgewählt werden. So kann das Gerät für die Anzeige der Messwerte sowohl von Messumformern mit Strom- und Spannungssignalen als auch von Widerstandsthermometern und Thermoelementen verwendet werden. Des Weitern ist der Einsatz der Anzeige zur Frequenzmessung und Drehzahlmessung sowie als Auf- bzw. Abwärtszähler möglich.
Mehrwert durch vielfältige Funktionen
Der Typ DI32-1 verfügt über zwei Transistor-Schaltausgänge. Deren Schaltverhalten, Hysteresen und Schaltverzögerungen sind unabhängig voneinander parametrierbar.
Zudem zeichnet sich die Anzeige durch weitere nützliche Funktionen aus. Hierzu gehören die Möglichkeit, MIN-/MAX-Werte durch einfache Betätigung der Bedientasten abzufragen, eine Tara-Funktion sowie die Möglichkeit der Linearisierung von Sensorwerten mit bis zu fünf Stützpunkten.
Sämtliche Einstellungen und Programmierungen können mit Hilfe der frontseitigen Bedientasten durchgeführt werden.