Der Bilgen-Schwimmerschalter Typ RLS-5000 dient der Überwachung von Grenzständen im Schiffbau (wie z. B. von Bilgenwasser-Tanks) und in industriellen Anwendungen. Das robuste CrNi-Stahl-Gehäuse und der widerstandsfähige Schiffbaukabelausgang schützen das Schwimmersystem auch vor hoher mechanischer Beanspruchung durch z. B. Treibgut wie Stöcke und Hölzer. Im Inneren des CrNi-Stahl-Gehäuses betätigt ein im Schwimmer eingebauter Permanentmagnet durch sein Magnetfeld den im Rohr eingebauten, potentitalfreien Reed-Kontakt.
Die Betätigung der Reed-Kontakte durch den Permanentmagneten erfolgt berührungslos und daher verschleißfrei. Der Schaltkontakt ist frei definierbar als Öffner, Schließer oder Wechsler. Die optional verfügbare Prüfvorrichtung erlaubt im Wartungsfall die manuelle Betätigung des Schwimmers durch einen beweglichen Drahtbügel im Wartungsfall.
Durch die optimierte mechanische Konstruktion und die Zertifizierung nach den führenden maritimen Standards ist der RLS-5000 für den langfristigen und zuverlässigen Einsatz im Schiffbau hervorragend geeignet.