WIKA

Speciale krachtopnemers

Speciale krachtopnemers van WIKA: een succesfactor van ervaring

Krachtopnemers die niet in een standaardontwerp passen, noemen we speciale krachtopnemers, ook wel rekstrookjes of reksensoren genoemd. Vanwege de specificatie van de benodigde eisen moeten in sommige gevallen ontwerpoplossingen worden overwogen. Als jarenlange fabrikant van krachtmeettechnologie brengt WIKA deze expertise in en kan het de beste en tegelijkertijd meest economische oplossing voor de klant vinden. Tot onze speciale krachtopnemers of rekstrookjes behoren bijvoorbeeld krachtopnemers voor het bepalen van het gewicht van containers (twistlock-sensoren) of voor het controleren van de touwspanning (staaldraadkrachtopnemers). De toepassingen waarin reksensoren worden gebruikt, zijn uiteenlopend en vereisen altijd veel ervaring in engineering. Daar kunt u op rekenen als u vertrouwt op de juiste oplossing van WIKA.

Wat is een spanningstransducer of extensometer?

Spanningstransducers, ook wel reksensoren, rekstrookjes of extensometers genoemd, zijn een speciaal type krachtsensor en veelzijdig, omdat ze geschikt zijn voor zowel statische als dynamische metingen. Spanningstransducers worden gebruikt om vervormingen te meten die zijn opgetreden door krachten die op een bestaand lichaam inwerken. De reksensor kan dankzij het eenvoudige opschroefontwerp snel worden geïnstalleerd en kan hoge nauwkeurigheden bereiken, ondanks de indirecte meting. Na montage en afstelling wordt de spanning overgedragen door krachtoverdracht van het vaste element naar de spanningstransducer of het rekstrookje. Aangezien de opnemer tijdens het gebruik op het onderdeel wordt geschroefd, heeft het apparaat na afstelling de kenmerken van een krachtopnemer. WIKA biedt rekstrookjes met de volgende outputsignalen: mV/V, 4 ... 20 mA, CANopen, CAN SAE J1939.

Voor welke toepassingen wordt een spanningstransducer gebruikt?

Het gebruik van spanningstransducers is bijzonder geschikt voor bestaande systemen. In een bestaande silo of tank kan het achteraf aanbrengen van buig- of afschuifbalken voor krachtmeting erg kostbaar zijn. De spanningstransducer daarentegen kan snel in de toepassing worden geïntegreerd en is een kosteneffectief alternatief. WIKA rekstrookjes hebben een hoge bestendigheid tegen schokken en trillingen, en een goede stabiliteit op lange termijn. Lees meer over de toepassingen van spanningstransducers / rekstrookjes in onze blogpost "Praktische toepassingen van spanningstransducers en rekstrookjes".

Mogelijke toepassingsgebieden:

  • Spuitgietmachines
  • Druk-, pons-, stansmachine
  • Staalconstructies en scheepsondersteuning
  • Windenergiecentrales
  • Bouwmachines

Vanaf welke spanning kan een rekstrookje worden gebruikt?

De spanningsreducer, reksensor of extensometer kan worden gebruikt vanaf een rek of compressie van 0 ... 200 µε tot een maximum van 0 ... 1.000 µε. De extensometer heeft een totale nauwkeurigheid van 2% van de volledige schaalwaarde. Voor de meting wordt de krachtopnemer met bouten aan het onderdeel in het gebied waar de betreffende rek optreedt bevestigd.

FAQ
FAQ

Wat gebeurt er nadat de minimale geldigheid van de WIKA Build ID is verlopen?

Geldigheid kan na drie maanden niet worden gegarandeerd.

Zal de WIKA Build ID te zijner tijd de WIKA-bestelnummers vervangen?

Nee, de Build ID zal de WIKA-bestelnummers niet vervangen. Wanneer u een bestelling doet, zal WIKA u altijd een WIKA artikelnummer geven, waarvan de standaard geldigheid niet beperkt is.