WIKA

Mobiele brandstofcellen

Op weg naar mobiliteit met een kleinere CO2 voetafdruk, wordt waterstof beschouwd als een levensvatbare oplossing, vooral voor commerciële voertuigen zoals vrachtwagens, bussen, gemeentevoertuigen, vorkheftrucks of treinen. De tankdruk in deze voertuigen is meestal 350 bar met een trend in de richting van de 700 bar standaard die in personenauto's wordt gebruikt.

WIKA biedt twee instrumenten die gecertificeerd zijn volgens EC79/2009 en dus het bewijs leveren dat de sensor compatibel is met het medium waterstof.

Mobiele brandstofcellen
Mobiele brandstofcellen

De volgende 2 producten komen overeen met uw selectie. Heeft u het product niet gevonden? Neem dan contact met ons op.