WIKA

Compressie load cells

Compressie load cells van WIKA: robuust met hoogste nauwkeurigheid

Compressie load cells in compacte uitvoering of als rocker pin zijn geschikt voor statische en dynamische metingen in de directe krachtmeting. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het uiterst nauwkeurig wegen van zware tanks en containers, die tot 300 ton per ondersteuning kunnen wegen. In combinatie met de juiste montagekits wordt niet alleen de kracht van het gewicht optimaal overgebracht, maar is er ook een lift-off bescherming geïntegreerd.