WIKA

Product portfolio

Veelzijdigheid en flexibiliteit

Het grote assortiment meetoplossingen biedt u een ongeëvenaard brede en diepe keuze. Het WIKA programma is onderverdeeld in een aantal productlijnen en dus geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Bovendien kunnen veel instrumenten met elkaar worden gecombineerd of worden uitgebreid met bijvoorbeeld scheidingsmembranen, capillairen of beschermbuizen.

Druk

Alles uit één hand - WIKA biedt een compleet assortiment instrumenten voor het meten van overdruk, absolute druk en verschildruk:

Door scheidingsmembranen te gebruiken kunnen de meetinstrumenten bij extreme temperaturen van -90 tot +400 °C en met agressieve, corrosieve, heterogene, abrasieve, zeer stroperige of giftige middelen worden gebruikt. Voor elke toepassing zijn de juiste ontwerpen, materialen en vulmiddelen voor het membraanafdichtingen verkrijgbaar.

Het uitgebreide assortiment accessoires bestaat uit kleppen en beveiligingen (zoals manometerkleppen, manometerkranen en manometersyphons), montagetoebehoren en elektrische accessoires.

Temperatuur

Voor elk temperatuurbereik de juiste oplossing: Het WIKA productassortiment voor elektrische temperatuurmeting omvat thermokoppels, weerstandsthermometers (PTC en NTC) met geïntegreerde connector of aangesloten kabel en uitvoeringen met aansluitkop. Meetbereiken van -200 tot +1.700 °C zijn gedekt. Temperatuurschakelaars, analoge en digitale temperatuurtransmitters, temperatuurregelaars en digitale indicatoren vullen ons assortiment aan.

Onze thermometers met wijzerplaat werken volgens het bimetaal-, expansie- of gasbedieningsprincipe. Dit maakt schaalbereiken mogelijk van -200 tot +700 °C in verschillende klassen nauwkeurigheid, responstijden en bestendigheid tegen omgevingsinvloeden.

Voor veeleisende bedrijfsomstandigheden zijn de thermowells/beschermbuizen van WIKA verkrijgbaar in massief bewerkte en gefabriceerde uitvoeringen. De aangeboden varianten verschillen voornamelijk in hun ontwerp; met flenzen, met schroefdraad of om te lassen. Bovendien zijn beschermbuizen in Vanstone ontwerp verkrijgbaar en met aansluitingen voor sanitaire toepassingen.

Niveau

Wij werken op uw niveau: WIKA heeft een uitgebreid assortiment niveaubewakingsproducten beschikbaar voor temperaturen tot 450 °C, dichtheden vanaf 400 kg/m3 en drukbereiken tot 500 bar. Het productspectrum omvat bypass-niveaumeters, dompeldruksensoren, kijkglasniveaumeters, magnetische vlotterschakelaars en opto-elektronische schakelaars. Het aanbod van WIKA wordt afgerond met speciale, klantspecifieke ontwerpen.

Kracht

Het productprogramma voor krachtmeting omvat krachtopnemers, load cells en hydraulische krachtmeting. De portfolio omvat:

Debiet

Meetflenzen, meterstanden, stroomkop, Venturi-buizen, pitotbuizen en vernauwde openingen maken deel uit van ons productaanbod primaire debietelementen. Ons assortiment bevat ook debietschakelaars en luchtdebietsensoren. Met dit uitgebreide productaanbod kunnen wij vrijwel alle industriële toepassingen bedienen. We ontwikkelen eveneens op maat gemaakte oplossingen om aan uw specifieke behoeften te voldoen.

Kalibratie

De hoogste precisie voor elke behoefte. WIKA biedt een breed productassortiment kalibratie-instrumenten voor fysieke meeteenheden voor druk en temperatuur, en voor elektrische grootheden. Een groot aantal specifieke patenten zorgen voor ongeëvenaarde prestatie kenmerken met veel van onze kalibratie-instrumenten.

Het dienstenaanbod omvat de kalibratie van meetinstrumenten in WIKA's eigen geaccrediteerde DKD/DAkkS-kalibratielaboratoria en een mobiele service om uw instrumenten ter plaatse te kalibreren.

SF6 gas oplossingen

Om installaties met SF6-gas goed te laten werken, is een verscheidenheid aan gespecialiseerde apparatuur nodig. WIKA biedt een compleet product portfolio en de nodige toepassingservaring op het gebied van SF6 levenscyclus.

Oplossingen op maat

Uw behoefete - onze oplossing. WIKA ziet zichzelf niet alleen als leverancier van topkwaliteit meettechnologie, maar ook als zeer competente partner die samen met u individueel ontworpen oplossingen kan creëren. Praat met ons - we geven u graag advies.