WIKA

Zuigercompressoren

Zuigercompressoren zijn 1-, 2-, 3- of 4-cilinderversies, afhankelijk van de vraag naar perslucht of het vereiste drukniveau. Met een 2-cilindercompressor als “parallelschakeling” wordt het gegenereerde luchtvolume verdubbeld. Bij “serieschakeling”, waar de uitgang van de eerste cilinder aangesloten is op de ingang van de tweede cilinder, worden hogere systeemdrukken bereikt.

Een zuigercompressor bestaat uit een krukas, een drijfstang, een cilinder en een zuiger en een ventielkop. De krukas wordt aangedreven via een V-riem, meestal door een elektrische motor.

Er zijn kleine types die slechts bestaat uit een motor met een cilinder/zuiger. De meeste compressoren beschikken echter over een persluchttank om een stabiele systeemdruk te handhaven voor de persluchtverbruiker.

De werking van persluchtwerktuigen leidt tot het dalen van de druk in de tank. Wanneer de druk onder de ondergrens zakt, start de motor; wanneer de bovengrens wordt overschreden, schakelt de motor automatisch uit. Drukschakelaars zorgen voor een stabiele systeemdruk binnen de ingestelde grenzen (schakelpunten).

De druk in de tank, dus de beschikbare werkdruk en daarmee ook de werking van de aan/uit-schakelaar, wordt door de WIKA-drukmeter betrouwbaar aangegeven.

Zuigercompressoren × 3

Persluchtingang in de tank – Druk

Persluchtingang in de tank – Druk
2

Perslucht – Druk

Perslucht – Druk
1

Persluchttank – Druk

Persluchttank – Druk
Zuigercompressoren
Selectie minimaliseren

De volgende 4 producten komen overeen met uw selectie. Heeft u het product niet gevonden? Neem dan contact met ons op.