Druksensoren met uitvoersignaal
Wat is een manometer met outputsignaal?
De multifunctionele intelliGAUGEs bieden een kosteneffectieve en tegelijkertijd betrouwbare oplossing voor bijna alle drukmetingen. Ze combineren de analoge indicatie van een mechanische manometer, die geen externe voeding nodig heeft, met het elektrische uitgangssignaal van een druksensor. Deze hybride instrumenten zijn verkrijgbaar met alle gebruikelijke elektrische signalen. De sensor werkt contactloos, zonder dat dit invloed heeft op het meetsignaal. Veel van de instrumenten kunnen worden geleverd in overeenstemming met ATEX Ex ia. Bij manometers met een nominale afmeting van 100 en 160 kunnen de elektrische uitgangssignalen ook worden gecombineerd met schakelcontacten. Naast buisveer-, scheidingsmembraan- en doosveermanometers met outputsignaal biedt WIKA ook absolute manometers met outputsignaal en ook drukverschiltransmitters en drukverschilmanometers met outputsignaal.
Wat is een drukverschiltransmitter?
Het type DPGT40 drukverschiltransmitter van WIKA is een drukverschilmanometer met geïntegreerde werkdrukaanduiding en outputsignaal. Zodra een signaaloverdracht nodig is en tegelijkertijd een drukverschil ter plaatse moet kunnen worden afgelezen, wordt de DELTA-trans uit de productfamilie DELTA-line gebruikt. Naast het drukverschil kan de DELTA-trans drukverschiltransmitter met outputsignaal ook de werkdruk weergeven met behulp van de geïntegreerde werkdrukaanduiding.
Moeten instrumenten gekalibreerd worden?
Kan het nulpunt van manometers uit de PGT familie door de gebruiker worden ingesteld?
Het nulpunt van de meeste drukmeters kan door de gebruiker ter plekke worden gereset wanneer hij maar wil. De procedures worden in de bedieningsinstructies uitgelegd. Opm.: Wijzigen van het nulpunt verschuift het gehele bereik met de hoeveelheid wa ...
meerWat is een Reed-contact (type 851)?
Reed-contacten worden vaak gebruikt om kleine voltages en stromen te schakelen, omdat hun hermetisch afgedichte ontwerp, in combinatie met contacten in inert gas niet kan roesten op de contactoppervlakken. Hun hoge betrouwbaarheid en lage resistent ...
meer