Hydraulische aggregaten
- Kunststof machines
- Temperatuurregeleenheden
- Granulaatbereiding
- Werktuigmachines
- Koelsmeermiddel
- Hydraulische aggregaten
- Smeersystemen
- Lineaire aandrijvingen
- Pompen en systemen
- Persen en vormmachines
- Schroefcompressoren
- Zuigercompressoren
- Kranen en hefmiddelen
- Wind turbines
- Waterstraalsnijden
- Hogedruk testbanken
- Weegtechnologie in de machinebouw
- Tankniveaumeting
- Filtersystemen
- Vulkaniseerpres
Kermisattracties, hefplatforms voor werkplaatsen alsook machinewerktuigen of machines voor kunststoffen - hun werking vereist altijd een hydraulisch aggregaat. Alleen de hoge energiedichtheid van hydraulische machines biedt de hoogste krachten in het kleinst mogelijk formaat.
De systeemdruk kan van een manometer worden afgelezen. Met vloeistof gevulde types kunnen gemakkelijk worden afgelezen en zijn ongevoelig voor trillingen.
De continue vastlegging en het onderhoud van het systeem- en regeldruk wordt bewaakt door drukschakelaars of -sensoren. De elektronische drukschakelaar PSD-4 biedt een combinatie van schakeluitgang, analoge uitgang en een LED-display dat tevens goed kan worden afgelezen in donkere montageplekken. Mechanische demping van de drukpoort beschermt het sensorelement tegen drukpieken.
De bewaking van het vulniveau in de hydraulische olietank kan een olietekort signaleren voordat de pomp lucht begint te zuigen.
Met onze temperatuurbewaking van de hydraulische olie kunnen kritische omstandigheden vroeg worden waargenomen en de operationele tijd voor de olie worden verlengd.
Er is bij onze productontwikkeling rekening gehouden met speciale eisen op het punt van gebruik. WIKA-instrumenten werken bijvoorbeeld betrouwbaar in de gondel van een windturbine en bieden goedkeuringen voor specifieke bedrijfsomstandigheden of installatieplaatsen (bijv. ATEX).