WIKA

Meer efficiëntie door digitale bewaking op afstand van stalen mantelbuizen

Verhoogde transparantie van het systeem verlaagt de bedrijfskosten en verbetert het onderhoud

DistrictHeatingnetworks_en-co

Het correctieve onderhoud van stadsverwarmingsnetwerken veroorzaakt hoge kosten voor de exploitanten. De meeste lopen ondergronds, wat betekent dat toegang alleen mogelijk is via smalle onderhoudsschachten. Om het risico op letsel voor technici en voorbijgangers tot een minimum te beperken, wordt het toegangspunt meestal beveiligd door een tweede medewerker. Alleen dan kunnen ze aflezen of de juiste druk nog aanwezig is in de ringvormige ruimte. Veel moeite voor slechts één meetwaarde en een korte momentopname. Bij stalen mantelbuizen kan een defect vacuüm tussen de mediumbuis en de mantelbuis ertoe leiden dat er lucht van buitenaf in het systeem komt.

Daardoor verslechteren de isolerende eigenschappen aanzienlijk en neemt de warmteafgifte toe, wat de bedrijfskosten sterk verhoogt. Een snelle en eenvoudige oplossing is om het vacuüm te controleren met draadloze IIoT-druksensoren. De meting wordt via een LoRaWAN®- of mioty®-netwerk naar een onlineplatform verzonden, zonder dat er ook maar één kabel gelegd hoeft te worden. In geval van een storing stuurt het instrument automatisch een alarm naar de verantwoordelijke medewerker. Dit betekent dat de zichtbaarheid van het systeem gemakkelijk kan worden verbeterd tot meer dan 99 %, terwijl de bedrijfs- en onderhoudskosten worden verlaagd.

IIoT-oplossingen van de sensor tot in de cloud

Platform en toepassing

  • Op afstand bewaken van meetpunten
  • Trendanalyses
  • Alarmen voor kritieke omstandigheden
  • Lokalisatie via kaarten
  • Onderhoudsplanning
  • Geautomatiseerde documentatie
  • Integratie in bestaande systemen

Connectiviteit

  • Bereik van enkele kilometers
  • Gestandaardiseerd netwerken via LoRaWAN® of mioty®

Instrumenten

  • Specifieke configuratie van alarmgrenzen en drempelwaarden
  • Eigen voeding via batterij
  • Onderscheid tussen doel en kritieke toestand
  • Evaluatie ter plaatse via mechanische indicatie of app

Slimme IIoT-instrumenten

PGW23.100 buisveermanometer met draadloze transmissie

  • Antenneverlenging voor signaalverbetering in moeilijke installatieomstandigheden
  • Analoge indicatie op locatie
  • Vervangbare batterijen
  • Individuele configuratie van meet- en transmissie-interval
  • Automatische alarmmelding overschrijding grenswaarden
PGW23.100_en-co
PEW-1000_en-co

PEW-1000 druksensor met draadloze transmissie

  • Hoge meetnauwkeurigheid
  • Temperatuurweergave
  • Beschikbaar met LoRaWAN® of mioty®
  • Lokale datalogging via app
  • Individuele configuratie van meet- en transmissie-interval
  • Automatische alarmmelding overschrijding grenswaarden

Voordelen


Laten we samen de beste oplossing vinden.

De experts van WIKA ondersteunen u graag bij uw project. We adviseren u op basis van onze uitgebreide expertise in verschillende sectoren. Onze lokale teams geven initieel advies over het ontwerp, doen aanbevelingen over hardware en netwerken en ondersteunen u bij de implementatie van software en dashboards. Neem rechtstreeks contact met ons op.

Voordelen van IIoT-oplossingen

Conditiebewaking op afstand maakt het mogelijk om de onderhoudsstrategie te optimaliseren door onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op basis van de werkelijke conditie van het systeem in plaats van vaste intervallen. Dit leidt tot kostenverlaging door verbeterde efficiëntie en lagere personeelskosten. Het verbetert ook de koolstofvoetafdruk door efficiëntere netwerktransmissie en gericht correctief onderhoud.

Samen maken we uw onderhouds- en service strategie toekomstbestendig

✔ Bewaking op afstand van de netwerkstatus
✔ Verbetering van de zichtbaarheid van het systeem
✔ Gericht onderhoud in plaats van inspectierondes