Industriële IoT-oplossingen voor schakelapparatuur
WEgrid Solutions zet zich in voor een perfecte bescherming van mensen, machines en het milieu in de energietransmissie-industrie. Een belangrijke stap in deze missie is de digitalisering van schakelapparatuurbewaking. Of het nu gaat om midden- of hoogspanning, SF6 of luchtgeïsoleerd, wij ondersteunen operators bij hun digitale transformatie. We bieden onze klanten intelligente totaaloplossingen. Meer dan 40 jaar ervaring in de energie-industrie en een door innovatie gedreven deskundig team zijn onze hulpmiddelen voor dit kant-en-klare concept.
Online bewaking van het isolatiegas, de gedeeltelijke ontlading en de geleidertemperatuur in uw schakelapparatuur vormt de kern van WEgrid Asset Protection. Onze uiterst moderne sensoren communiceren voortdurend met een datacentrum dat de verzonden waarden analyseert en u waarschuwt als een kritieke drempel wordt overschreden. Ons intelligente systeem leert uw plant kennen. Met behulp van speciaal ontwikkelde algoritmen worden vervolgens trends berekend uit de gemeten gegevens. Zo kunt u in de toekomst kijken en overschakelen van een reactieve naar een proactieve onderhoudsstrategie.
Onderliggende oorzaken van storingen
SF6 lekkages
Verouderde O-ringen en vervuilde of beschadigde oppervlakteafdichtingen in schakelapparatuur worden beschouwd als de meest voorkomende oorzaken van lekkage. Uitgestoten SF6 gas tast niet alleen de atmosfeer aan: het verlies vermindert de isolerende en blussende eigenschappen van het resterende gas. Voortdurende lekkage leidt uiteindelijk tot uitval van de installatie en stroomvoorziening, en mogelijk tot schade aan andere activa.
Luchtvochtigheid
Vocht in het gascompartiment vermindert de kwaliteit van SF6 gas aanzienlijk. De oorzaken zijn voornamelijk permeatie (bijv. door afdichtingen of rubberen slangen), lekkage en onjuiste behandeling van het gas. Vocht in SF6-gas heeft ernstige gevolgen voor de beschermende eigenschappen.
Decompositie producten
Bij aanwezigheid van vocht in het SF6-gas kunnen er ongewenste decompositie producten ontstaan tijdens het schakelen van werkzaamheden. Deze verlagen de isolerende en blussende eigenschappen van het gas en zijn schadelijk voor het schakelmateriaal en het onderhoudspersoneel.
Bewaakte waarden om storingen te voorkomen
Druk
Temperatuur
Dichtheid
Luchtvochtigheid
Onderliggende oorzaken van storingen
Stof
Verontreiniging
Contactweerstand
Overbelasting
Bewaakte waarden om storingen te voorkomen
Temperatuur
Oververhitting op de kritieke aansluitpunten in de schakelkast duidt op toenemende elektrische verliezen. Als het continu wordt bewaakt, is het een perfecte proactieve indicator die kan worden gebruikt om een onderhoudsinterventie te plannen - of om de belasting aan te passen.
Luchtvochtigheid
Vochtigheid, die kan veranderen in waterdruppels afhankelijk van de luchttemperatuur in de schakelkast, in combinatie met stof en vuil op geïsoleerde oppervlakken, zal leiden tot gedeeltelijke ontladingen of directe isolatiefouten.
Gedeeltelijke ontladingen
Gedeeltelijke ontladingsactiviteit is een vroegtijdige waarschuwing en geeft inzicht in de ontwikkeling van isolatie- of contactproblemen (bijv. zwevende elektrode). Vlamboogexplosies als gevolg van deze problemen kunnen dus worden vermeden.
24/7 bewaking van temperatuur, vochtigheid en gedeeltelijke ontladingen geeft volledig inzicht in de werkelijke gezondheidstoestand van de bedrijfsmiddelen, waardoor enorme schade en letsel bij werknemers wordt voorkomen.
Uw voordelen van online bewaking van isolatieparameters
Automatische alarmen
Alarmen worden onmiddellijk geactiveerd zodra kritieke waarden worden gedetecteerd, zodat automatische of menselijke interventie kan worden gestart om storingen te voorkomen.
Vroege detectie
Op basis van conditiebewaking en voorspellende algoritmen kunnen kritieke situaties van schakelapparatuur worden geïdentificeerd voordat ze zich voordoen.
Diagnose
Dankzij een continue database met meetwaarden kunt u de bron van storingen identificeren met behulp van diagnostiek en algoritmen voor bewaking op afstand.
Minder risico op stroomuitval
Door de schakelapparatuur permanent te bewaken, kunnen mogelijk kritieke omstandigheden eerder worden gedetecteerd dan met conventioneel onderhoud en schakelapparatuur bewaking.
Geautomatiseerde documentatie
Gemeten waarden, zoals SF6-saldi, worden automatisch in een samenvattend formaat geleverd, waardoor de vereiste rapportage aan autoriteiten eenvoudiger wordt.
Communicatie
Bij een alarm of gebeurtenis wordt het benodigde personeel automatisch geïnformeerd en is alle informatie in één oogopslag beschikbaar.
Vermijden van handmatige fouten
SF6-lekken of gedeeltelijke ontladingen worden in een vroeg stadium gedetecteerd zodat er onmiddellijk tegenmaatregelen kunnen worden genomen, terwijl menselijke fouten bij het verzamelen van rapportage gegevens worden voorkomen.
Gebruik van arbeidskrachten
Optimaliseer de efficiëntie van uw huidige personeel door taken met een lage waarde, zoals handmatige PD-metingen of dichtheidsmetingen, te verminderen.
Tijdsbesparing
Onderhoudsactiviteiten zoals het bijvullen van SF6-gas of het reinigen van de schakelapparatuur kunnen van tevoren worden gepland, waardoor de kosten van ongepland noodonderhoud dalen.
Contact
Start vandaag nog uw IIoT reis en laat u contacteren door onze WEgrid IIoT consultants:
Kant-en-klare oplossingen - geschikt voor uw toepassing
Of het nu gaat om een compleet digitaal bewakingssysteem - van sensor tot cloud dashboard, of geschikte systeemmodules voor lokale integratie: WIKA plant, produceert, levert en installeert de oplossing die bij u past. Al onze oplossingen zijn modulair en op maat gemaakt voor u.