Manometers

Manometers van WIKA - marktleider sinds 1946

Onze manometers (mechanische drukmeetinstrumenten) voor overdruk, absolute druk en drukverschil hebben zich al miljoenen malen bewezen. Voor de optimale oplossing voor het hoogste aantal toepassingen is er keuze uit meetsystemen met een Bourdonbuis, membraanelement of capsule-element. De manometers beschikken over schaalbereiken van 0 … 0,5 mbar tot 0 … 6.000 bar en meetprecisies tot 0,1 %. Voor de verschillende vereisten in industriële en procesinstrumentatie zijn er drukelementen van koperlegeringen, roestvrij staal of speciale materialen beschikbaar.

FAQ
FAQ

Wat betekenen de afkortingen PGT en PGS?

Type PGT (Pressure Gauge Transmitter) instrumenten zijn mechatronische drukmeetinstrumenten die de druk weergeven zonder externe voeding nodig te hebben, en tegelijkertijd een elektronisch outputsignaal genereren. Type PGS (Pressure Gauge Switch) i ...

meer