Door de steeds hogere eisen en de globalisering van de markten zijn er een aantal nationale en internationale eisen van toepassing op onze producten. Aan de ene kant zijn er de wettelijke vereisten (bijv. de EU-richtlijnen in de Europese Economische Ruimte), maar er moet natuurlijk ook rekening worden gehouden met lokale of toepassings-gerelateerde wetten. Alleen als alle aspecten vanaf het begin worden meegenomen in de levenscyclus van het product, kan worden gegarandeerd dat aan alle eisen kan worden voldaan.
WIKA gaat de uitdaging aan met een centraal en wereldwijd georiënteerd team, om de voortdurend toenemende eisen te kunnen implementeren, maar ook om te kunnen reageren op de wensen en vragen van klanten.
Gecertificeerde kwaliteit
Het kwaliteitsmanagementsysteem van WIKA is sinds 1994 gecertificeerd volgens ISO 9001. De hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen van ons bedrijf zijn toonaangevend en zijn door verschillende staten opgenomen in hun nationale standaardsystemen.
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG heeft een uitgebreid beheersysteem opgezet om ervoor te zorgen dat productgerelateerde milieubeschermingskwesties worden nageleefd. Hieronder vindt u uitleg over de meest voorkomende onderwerpen.
1) REACH (Verordening (EG) nr. 1907/2006)
Als fabrikant van bewakings- en controleapparatuur produceren we zelf geen stoffen/chemicaliën. De hoeveelheid stoffen/chemicaliën die nodig zijn voor de productie van onze producten overschrijdt de limiet van één ton per jaar niet. Daarom zijn we als downstream gebruiker vrijgesteld van de verplichting om ons te registreren. Op basis van artikel 33 van de REACH-richtlijn zijn wij verplicht u te informeren over de stoffen die in onze producten worden gebruikt: Wij bevestigen hierbij dat onze producten en verpakkingen geen stoffen van de kandidaatslijst bevatten in concentraties van meer dan 0,1 % gewichtsprocent; dit geldt met de volgende uitzondering:
Veel van onze producten die metalen bevatten, zoals staal, aluminium of koperlegeringen, en waarin bepaalde elektronische onderdelen worden gebruikt, kunnen meer dan 0,1 % lood bevatten. Lood staat vermeld als zeer zorgwekkende stof (SVHC) in de REACH-richtlijn (onder CAS-nr. 7439-92-1, EC-nr. 231-100-4). Als deze of een andere SVHC is opgenomen in een van onze producten, informeren we je in onze leveringsbon.
2) EU-richtlijn RoHS (2011/65/EU, 2015/863/EU)
We hebben EU-richtlijn 2011/65/EU (RoHS) - met de bijbehorende gedelegeerde richtlijn (EU) 2015/863 - met succes in ons bedrijf ingevoerd en een passend beheer opgezet. De elektrische en elektronische producten voldoen aan de vereisten, die we bevestigen in een EU-conformiteitsverklaring.
Mechanische producten, zoals manometers of thermometers, vallen niet onder RoHS 2011/65/EU, wat betekent dat we geen EU-conformiteitsverklaring kunnen genereren. Als u toch een bevestiging nodig heeft dat een mechanisch product ook voldoet aan de RoHS-grenswaarden voor stoffen, dan kunnen we die voor u maken.
3) WEEE (2012/19/EU)
De WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment) is bedoeld om afval in Europa te verminderen. De strategie is om het hergebruik van materialen te vergroten.
We hebben de WEEE-richtlijn met succes in ons bedrijf ingevoerd en een passend beheer opgezet. Daarom zijn we uitgebreid en volledig in overeenstemming met de WEEE.
Oude WIKA-apparaten kunnen te allen tijde aan ons geretourneerd worden en wij zorgen voor de recycling. Neem gewoon contact met ons op via [email protected].
4) Scheepsrecycling (Verordening (EG) nr. 1257/2013, RESOLUTIE MEPC. 269(68))
Het Verdrag van Hongkong is in mei 2009 aangenomen door de Internationale Maritieme Organisatie. Dit is een overeenkomst voor de wereldwijde verbetering van milieuvriendelijke scheepsrecycling. Een IHM-certificaat (International Certificate on Inventory of Hazardous Materials) is vereist. De EU heeft Verordening (EU) nr. 1257/2013 aangenomen om de ratificatie van deze overeenkomst te versnellen. Scheepseigenaren worden daarom verzocht om een inventaris van gevaarlijke stoffen van alle componenten aan boord mee te nemen.
De meeste van de vermelde materialen komen niet voor in WIKA-producten. U kunt bij ons een bijbehorende materiaalverklaring aanvragen.
5) Conflictmineralen
De invoering van sectie 1502 van de Amerikaanse Dodd-Frank Act verplicht beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven om bewijs van oorsprong te leveren voor de grondstoffen tantalum, goud, wolfraam en tin en om daarnaast vergaande auditeisen voor leveranciers en materiaalstromen in de praktijk te brengen. Het doel is om wereldwijde toeleveringsketens transparant te maken om steun aan gewapende conflicten te voorkomen.
We zijn niet verplicht om dit gedetailleerde rapport op te stellen; bij WIKA willen we onze klanten echter ondersteunen bij hun rapportageverplichtingen. We hebben processen geïmplementeerd om te controleren of onze leveranciers aan hun zorgplicht voldoen. We vertrouwen op de informatie die we krijgen en vertrouwen erop dat onze leveranciers zelf geen producten en onderdelen kopen uit conflictgebieden. Onze toeleveringsbronnen bestaan uit gekwalificeerde en bekende leveranciers, zonder uitzondering worden er voortdurend inspecties van de toeleveringsketen uitgevoerd.