WIKA

Elektrolyse

De groene waterstofwaardeketen begint gewoonlijk met waterelektrolyse, een proces waarbij watermoleculen worden gesplitst in waterstof en zuurstof. Het proces wordt gevoed door hernieuwbare energie uit bijvoorbeeld zonne-, wind- of waterkracht.

De meest gebruikte soorten elektrolysers zijn tegenwoordig:

  • Alkalische elektrolysers met een kaliumhydroxideoplossing als elektrolyt
  • Protonuitwisselingsmembraan (PEM) elektrolysers waarbij een polymeer elektrolytmembraan het elektrolyt vormt
  • SOEC-elektrolysers (Solid Oxide Electrolyser Cell), een technologie waarbij waterdamp elektrochemisch wordt gesplitst in waterstof en water bij temperaturen tot 850 °C

Elk elektrolyserconcept stelt unieke operationele uitdagingen op het gebied van procesdruk, -temperatuur en -media. WIKA's brede scala aan druk-, temperatuur-, flow- en niveausensoren biedt een oplossing voor deze problemen en zorgt zo voor een efficiënte en veilige werking van de elektrolyzer.

Elektrolyse × AC

Accessories

Accessories
F

Flow

Flow
L

Level

Level
P

Pressure

Pressure
T

Temperature

Temperature
Elektrolyse
Selectie minimaliseren

De volgende 22 producten komen overeen met uw selectie. Heeft u het product niet gevonden? Neem dan contact met ons op.