Wat zijn membraanafdichtingen?
Membraandichtingen, ook wel afstandsafdichtingen of chemische afdichtingen genoemd, hebben in principe twee taken. Ten eerste scheiden ze het meetapparaat van het medium en ten tweede brengen ze de druk over naar het meetapparaat en kunnen ze zeer eenvoudig en snel worden gedemonteerd voor reiniging en kalibratie.
Wanneer moet je membraanafdichtingen gebruiken?
Ze worden meestal gebruikt in toepassingsgebieden waar het procesmedium niet in contact mag komen met de onder druk staande delen van het meetinstrument. Dit beschermt het meetinstrument en verlengt de levensduur.
In welke sectoren worden sanitaire membraanafdichtingen voornamelijk gebruikt?
Sanitaire membraanafdichtingen worden voornamelijk gebruikt in industrieën die een hoge mate van hygiëne vereisen. Bijvoorbeeld in de farmaceutische en drankenindustrie en in de waterzuiveringsindustrie. Fabrikanten die zich bewust zijn van hygiëne, bereiken een hoge mate van veiligheid en efficiëntie door WIKA meetinstrumenten te gebruiken die zijn uitgerust met sanitaire membraandichtingen. Om de vereiste mate van zuiverheid te bereiken, worden op deze gebieden hoge temperaturen en diverse chemicaliën gebruikt in steriele of sanitaire faciliteiten. Daarom is in deze omgeving een membraandichting nodig om het meetapparaat te beschermen en de levensduur te verlengen.
Welk voordeel biedt de WIKA Build ID?
Met de ID kan de betreffende planning te allen tijde weer worden opgeroepen, gewijzigd of, in het geval van ondersteuning, door een werknemer van WIKA verder worden verwerkt en besteld. Het delen van een configuratie is ook gemakkelijker dan ooit.
Hoe worden de membraanafdichtingen aangesloten?
De membraanafdichtingen zijn in hun basisontwerp verkrijgbaar met binnen- of buitenschroefdraad. Dankzij de grote verscheidenheid aan verkrijgbare procesaansluitingen kunnen ze probleemloos op veel verschillende aansluiten worden bevestigd. Over he ...
meer