WIKA

Interne lekdichtheid

TALuftFugitiveEmissions_en-co

Wat betekent interne lekdichtheid bij meetinstrumenten?

Bij meetinstrumenten verwijst de interne lekdichtheid naar de afdichting tegen externe invloeden. Dit is vooral belangrijk voor meetinstrumenten voor vloeistoffen of gassen, zoals drukmeetinstrumenten, debietmeters of temperatuursensoren. Als de interne lekdichtheid niet gegarandeerd kan worden, treden er lekken op die de betrouwbaarheid van de metingen beïnvloeden.

Hoe wordt de interne lekdichtheid gegarandeerd?

Lekken kunnen voorkomen worden met behulp van speciale testmethoden, zoals heliumtesten. Een hoge mate van nauwkeurigheid kan ook worden gegarandeerd door het kalibreren van de meetinstrumenten.

Waarvan hangt de lekdichtheid van een meetinstrument af?

Hoe lekdicht een meetinstrument moet zijn, hangt af van de toepassing en de omstandigheden. Ze bevatten de specificaties voor de toegestane leksnelheid, het drukniveau en de lekdetectiemethoden.

Hoe garandeert WIKA de lekdichtheid van meetinstrumenten?

Afhankelijk van de toepassing en het procesmedium kan WIKA verschillende oplossingen bieden om de gewenste interne lekdichtheid te garanderen. Ze variëren van waterdichte versies voor standaardtoepassingen tot gasdichte versies om vluchtige emissies te voorkomen. Naast afzonderlijke producten zoals instrumentatiekleppen en manometers, zijn er ook kant-en-klare oplossingen die ook gasdicht zijn en getest in overeenstemming met de relevante industrienormen.