Hoofdkantoor - Kwaliteit made in Germany
Het hoofdkantoor en de hoofdfabriek van de internationaal opererende WIKA Groep bevindt zich sinds de oprichting in 1946 in Klingenberg am Beieren. Het familiebedrijf heeft meer dan 2000 werknemers in de hoofdfabriek met een productieoppervlak van meer dan 50.000 m². In de productielocatie voor temperatuur meting in Röllfeld werken nog eens 150 mensen en is de productieoppervlakte ongeveer 5.000 m².
High-tech voor de hoogste eisen
- Geavanceerde productiefaciliteiten
- Eigen testlaboratoria
- DAkkS-geaccrediteerde kalibratielaboratoria
- Klasse 100 cleanroom voor de productie van thin-filmsensoren
- Lean management
- Kwaliteitsmanagement: DIN ISO 9001
- Milieubeheer: DIN ISO 14001
Betrouwbaarheid zit in de details
Veerkracht zit in de details