WIKA

Weegtechnologie

Load cells zijn ontworpen als een speciale vorm van krachtsensor voor gebruik in weegapparatuur, zoals in plateau-, vul-, band- en verpakkingsweegschalen, dynamische testsystemen en ook elektronische prijsetikettering en industriële weegschalen. Deze loadcellen zijn zeer eenvoudig te integreren en maken zeer hoge meetnauwkeurigheden mogelijk tussen 0,01 % en 0,05 % Fnom.

Voor de verschillende vereisten heeft WIKA alle typische meetcel geometrieën in zijn portfolio. Hiervoor zijn uiteraard bijpassende montagekits en complete weegmodules verkrijgbaar.

Een typische toepassing is het batchproces, waarbij verschillende verhoudingen van verschillende componenten worden gedoseerd en later gemengd. Met de zeer nauwkeurige en stabiele WIKA loadcellen kunnen de porties snel en nauwkeurig worden gedoseerd. Een speciale eigenschap van onze krachtopnemers is hun ongevoeligheid voor zijwaartse krachten.

Weegtechnologie
Weegtechnologie

De volgende 9 producten komen overeen met uw selectie. Heeft u het product niet gevonden? Neem dan contact met ons op.