WIKA

Waterstof

Toepassingen

HydrogenApplications_en-co

Waterstoftoepassingen zijn al tientallen jaren ingeburgerd in de procesindustrie, waarbij de vraag voornamelijk wordt gedreven door raffinaderijen en de productie van methanol en ammoniak. Conventionele waterstofproductie gebruikt meestal aardgas of steenkool als grondstof. Verwacht wordt dat waterstof in de toekomst een belangrijke rol zal moeten spelen bij het koolstofvrij maken van de wereldeconomie - mits geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie. De verwerking, productie, distributie en opslag van waterstof stelt de gebruikte apparatuur bloot aan extreme omstandigheden, met temperaturen tot -253 °C, drukken van 700 bar en meer en aan waterstofmigratie gerelateerde invloeden op metalen en materialen.

WIKA is al lange tijd een partner van de waterstofindustrie voor instrumentatiegerelateerde oplossingen, met een bewezen staat van dienst, en is klaar om alle nieuwe uitdagingen aan te gaan. Of de waterstof nu wordt geproduceerd met conventionele methoden of op basis van hernieuwbare energiebronnen, wij bieden oplossingen voor de hele waardeketen van de waterstofindustrie. Lees meer over waterstof in onze flyer.

Uitdagingen


Productie


Opslag en transport


Gebruik