Temperatuurregelaars
Moeten instrumenten gekalibreerd worden?
Wij kalibreren en repareren uw meetinstrumenten. Bekijk onze diensten.
FAQ
Wat betekent "Pt100"?
Pt staat voor platina met een nominale weerstand van 100 Ohm bij 0 °C (EN 60751).
Wat is thermospanning (of het Seebeck-effect)?
Het effect, vernoemd naar Thomas Johann Seebeck, beschrijft het feit dat er elektrische spanning optreedt als twee verschillende metalen geleiders op twee verschillende punten worden aangesloten, als er een temperatuurverschil is tussen het aangesl ...
meer