H2-tankstations Een sleuteltechnologie voor emissievrije mobiliteit
TC90 hogedruk thermokoppel van WIKA in de MAX Dispenser 1.5 zorgt voor probleemloos tanken
Waterstof wordt beschouwd als de sleutel tot emissievrije mobiliteit - vooral in het zware vrachtvervoer. Voor grootschalig gebruik moet de infrastructuur van H2-tankstations echter worden uitgebreid. Met de MAX Dispenser 1.5 heeft Maximator Hydrogen een innovatieve oplossing ontwikkeld waarmee waterstof snel, veilig en kosteneffectief kan worden getankt dankzij nauwkeurige temperatuurbewaking met het TC90 hogedruk thermokoppel van WIKA.
"De aanleg van een betrouwbare infrastructuur is cruciaal om de introductie van waterstofvoertuigen te versnellen. We werken aan de uitbreiding en vertrouwen ook op de samenwerking met partners zoals WIKA."
Lukas Rainer
Leidinggevende ontwikkeling, Maximator Waterstof
"Drie doorslaggevende factoren gaven de doorslag om voor de TC90 van WIKA te kiezen: de drukbestendigheid tot minstens 1034 bar, de korte reactietijd en het ATEX-certificaat, waardoor de TC90 in explosiegevaarlijke omgevingen kan worden gebruikt."
Maik Wenderott
Strategisch inkoper, Maximator Hydrogen
Het product: TC90 hoge druk thermokoppel
- De TC90 is compact en ontworpen voor meettaken in kleine nominale pijpbreedtes.
- De voelerpunt is bestand tegen drukken tot 1034 bar die voorkomen bij waterstoftankstations, zelfs als deze onbeschermd is.
- De versie met hogedruk schroefdraadaansluiting geeft de TC90 de nodige stevigheid en houdt de meetlocatie betrouwbaar afgedicht.
- Alle natte onderdelen zijn gemaakt van H2 compatibele materialen.
- ATEX-certificering, waardoor de TC90 kan worden gebruikt in gevaarlijke omgevingen.
Verwante oplossingen, producten en technologieën
Interessante feiten
Veilig waterstof tanken - eisen en normen
■ Veiligheidseisen: Tanken onder hoge druk vereist de hoogste veiligheidsnormen
■ Gebruiksvriendelijkheid: Het tanken moet net zo eenvoudig zijn als bij benzine of diesel, om een brede acceptatie te bereiken
■ SAE J2601 norm: Deze norm regelt de hoogste druk en maximale temperatuur van waterstof tijdens het tanken.
■ Thermische regeling: Nauwkeurige drukregelaar en temperatuurregelaar voorkomen materiaalschade en zorgen voor veilige processen
Maximator Hydrogen - Infrastructuur voor waterstofmobiliteit
■ Kernfocus: Ontwikkeling en uitbreiding van waterstoftankstations wereldwijd.
■ Internationale aanwezigheid: Meer dan 80 systemen in gebruik tegen eind 2025 -- in Zwitserland zijn 17 van de 18 van Maximator Hydrogen
■ Doel: Bijdragen aan de mobiliteitstransitie door een betrouwbare H2 infrastructuur op te bouwen.
Waterstof wordt een echt alternatief voor diesel
Contact
Als u ook uw H2-infrastructuur wilt optimaliseren met het TC90 hogedrukthermokoppel van WIKA, neem dan gerust contact met ons op: