Aluminium industrie
Meettechniek voor de aluminiumindustrie
Tegenwoordig is aluminium het op een na meest gebruikte metaal ter wereld. Dit komt omdat aluminium een unieke combinatie van aantrekkelijke eigenschappen heeft - licht van gewicht, hoge sterkte, zeer eenvoudig te vormen en een uitstekende corrosiebestendigheid zijn slechts de belangrijkste. Aluminium is een van de materialen van de toekomst. Op lange termijn is de wereldwijde trend in primair aluminium zeer positief. Volgens de prognoses zal de vraag tegen 2050 met 50% stijgen tot meer dan 100 miljoen ton.
Aluminium heeft een zeer goede recyclebaarheid en is een van de meest gerecyclede metalen. Het energieverbruik tijdens het smelten van aluminium bedraagt slechts 5 tot 10% van de energie die wordt gebruikt voor de nieuwe productie.
Alumina raffinaderij
Voor de hoogste eisen
Wereldwijd gebruiken de meeste commerciële aluminiumoxide raffinaderijen het Bayer-proces om aluminiumoxide uit bauxieterts te raffineren. De winning van aluminium uit het erts en de daaropvolgende verwerking tot eindproducten vindt plaats in een reeks opeenvolgende bewerkingen die grotendeels onafhankelijk van elkaar plaatsvinden. De procescondities in de aluminiumoxide raffinaderij - causticaconcentratie, temperatuur, druk, debiet en niveau - worden ingesteld afhankelijk van de eigenschappen van het bauxieterts.
Het belangrijkste risico in een aluminiumoxide raffinaderij is de mechanische overdruk van een kookketel. Daar reageert het bauxieterts met natriumhydroxide onder hoge druk en hoge temperatuur. In het verleden hebben zich grote explosies voorgedaan als gevolg van het falen van procesapparatuur en drukontlastingssystemen, met als gevolg grote schade aan vaten en apparatuur.
Het optimale gebruik van grondstoffen, energie en processtoom kan gegarandeerd worden door het gebruik van betrouwbare en nauwkeurige debiet-, druk-, niveau- en temperatuurmeetinstrumenten van WIKA om een strikte proces controle te garanderen.
Kalibratietechnologie en kalibratie services
Bent u op zoek naar geschikte kalibratie apparatuur voor uw toepassingen? Een overzicht van ons uitgebreide assortiment kalibrators. Gebruik onze kalibratiedienst voor druk, temperatuur, kracht, debiet en elektrische meetwaarden. We kalibreren uw referenties en testapparatuur onafhankelijk van fabrikanten in onze geaccrediteerde kalibratielaboratoria of direct bij u ter plaatse.
Extra services
WIKA ondersteunt u met extra diensten van onze getrainde experts. Servicetechnici zorgen ervoor dat je meetinstrumenten, in geval van storingen en reparaties, in korte tijd weer volledig functioneel zijn. Van drukregelaars en membraandichtingssystemen tot kalibratiebaden - alles uit één hand. Met onze field-service installeren we uw meetunits en bieden we ondersteuning bij de inbedrijfstelling van de instrumentatie. Via onze lokale experts zijn we wereldwijd bereikbaar, snel beschikbaar en afgestemd op individuele omstandigheden. Probeer het zelf maar eens.
Kalibratie
Rode modderpompdruk
Temperatuur digester en verwarming
Druk in vergister en flashtank
Warmtewisselaarniveau
Neerslagtemperatuur
Processtoom stroom
Overbelastingskracht
Reststroom
De volgende 75 producten komen overeen met uw selectie. Heeft u het product niet gevonden? Neem dan contact met ons op.
Anode-koolstofinstallatie
Waarborging van de kwaliteit van anodes
Na het mengsel van petroleumcokes, hars, aggregaten en gerecycleerde gebruikte anoden wordt de massa omgevormd (“groene anoden”"). In de anodeoven worden de groene anoden geleidelijk verhit tot 1.100 tot 1.120°C en langzaam weer afgekoeld. De gehele verwarmingscyclus kan 16 tot 28 dagen duren. Het doel van het bakken van de groene anoden is om eigenschappen te produceren zoals voldoende mechanische sterkte, thermische schok, hoge elektrische geleidbaarheid en lage chemische reactiviteit.
Een van de belangrijkste vereisten van anodebakken is dat alle anoden, ongeacht hun locatie, aan dezelfde temperaturen worden blootgesteld. Voor de anode-ovens biedt WIKA een reeks nauwkeurige, betrouwbare en robuuste meetinstrumenten aan die ontworpen zijn om hoge temperaturen, ultra-lage drukken en primaire stromingselementen te controleren om het anode bakproces te optimaliseren en zo het risico van anodes van lage kwaliteit aanzienlijk te verminderen.
Kalibratietechnologie en kalibratie services
Bent u op zoek naar geschikte kalibratie apparatuur voor uw toepassingen? Een overzicht van ons uitgebreide assortiment kalibrators. Gebruik onze kalibratiedienst voor druk, temperatuur, kracht, debiet en elektrische meetwaarden. We kalibreren uw referenties en testapparatuur onafhankelijk van fabrikanten in onze geaccrediteerde kalibratielaboratoria of direct bij u ter plaatse.
Extra services
WIKA ondersteunt u met extra diensten van onze getrainde experts. Servicetechnici zorgen ervoor dat je meetinstrumenten, in geval van storingen en reparaties, in korte tijd weer volledig functioneel zijn. Van drukregelaars en membraandichtingssystemen tot kalibratiebaden - alles uit één hand. We installeren uw meetunits en bieden ondersteuning bij de inbedrijfstelling van de instrumentatie. Via onze lokale experts zijn we wereldwijd bereikbaar, snel beschikbaar en afgestemd op individuele omstandigheden. Probeer het zelf maar eens.
Kalibratie
Load pins kraansysteem
Ovenkamerdruk
Brander Gasstroom
Temperatuur branderbrug
Temperatuur anodeoven
De volgende 61 producten komen overeen met uw selectie. Heeft u het product niet gevonden? Neem dan contact met ons op.
Primaire aluminium smelterij
Productiviteit en cel efficiëntie
De badtemperatuur is een van de belangrijkste parameters voor het bereiken van een optimale celwerking. Het is noodzakelijk om de badtemperaturen zo vaak en zo nauwkeurig mogelijk te meten.
Zo kunnen afwijkingen in de cel worden opgespoord en de nodige maatregelen worden genomen om een stabiele werking van de cel te bereiken (bv. toevoeging van badadditieven). WIKA biedt verschillende oplossingen voor een betrouwbare temperatuurmeting in aluminium reductiecellen.
Een nauwkeurige temperatuurregeling is cruciaal voor de efficiëntie van aluminiumfabrieken. Onze ervaring in het vervaardigen en kalibreren van temperatuurmeetinstrumenten stelt u in staat om exact aan uw eisen en normen te voldoen.
Kalibratietechnologie en kalibratie services
Bent u op zoek naar geschikte kalibratie apparatuur voor uw toepassingen? Een overzicht van ons uitgebreide assortiment kalibrators. Gebruik onze kalibratiedienst voor druk, temperatuur, kracht, debiet en elektrische meetwaarden. We kalibreren uw referenties en testapparatuur onafhankelijk van fabrikanten in onze geaccrediteerde kalibratielaboratoria of direct bij u ter plaatse.
Extra services
WIKA ondersteunt u met extra diensten van onze getrainde experts. Servicetechnici zorgen ervoor dat je meetinstrumenten, in geval van storingen en reparaties, in korte tijd weer volledig functioneel zijn. Van drukregelaars en membraandichtingssystemen tot kalibratiebaden - alles uit één hand. We installeren uw meetunits en bieden ondersteuning bij de inbedrijfstelling van de instrumentatie. Via onze lokale experts zijn we wereldwijd bereikbaar, snel beschikbaar en afgestemd op individuele omstandigheden. Probeer het zelf maar eens.
Kalibratie
Load pins kraansysteem
Gasdruk pot
Pot gasstroom
Temperatuur cel
Kryoliet temperatuur
De volgende 54 producten komen overeen met uw selectie. Heeft u het product niet gevonden? Neem dan contact met ons op.
Gieterij
Hoge betrouwbaarheid voor hoge beschikbaarheid
Laag gewicht met hoge sterkte, hoge belastbaarheid en extreme flexibiliteit - dat zijn de kenmerken van moderne geavanceerde aluminium legeringen. Het gebruik van aluminium in de constructie van modern transport kan tot een derde van het gewicht - en dus brandstof - besparen.
In het tijdperk van de mobiliteit is aluminium het materiaal bij uitstek. Het rendement van een gieterij wordt gemeten in kosten per ton geproduceerd aluminium. Om dit te verhogen is het essentieel om de temperatuur van vloeibaar aluminium te bewaken. De aanvoertemperatuur van het ruwijzer wordt bepaald terwijl het door de kanalen stroomt.
Voor de temperatuurmeting van gesmolten aluminium zijn de dompelthermokoppels van WIKA duurzaam en uiterst nauwkeurig.
Kalibratietechnologie en kalibratie services
Bent u op zoek naar geschikte kalibratie apparatuur voor uw toepassingen? Een overzicht van ons uitgebreide assortiment kalibrators. Gebruik onze kalibratiedienst voor druk, temperatuur, kracht, debiet en elektrische meetwaarden. We kalibreren uw referenties en testapparatuur onafhankelijk van fabrikanten in onze geaccrediteerde kalibratielaboratoria of direct bij u ter plaatse.
Extra services
WIKA ondersteunt u met extra diensten van onze getrainde experts. Servicetechnici zorgen ervoor dat je meetinstrumenten, in geval van storingen en reparaties, in korte tijd weer volledig functioneel zijn. Van drukregelaars en membraandichtingssystemen tot kalibratiebaden - alles uit één hand. We installeren uw meetunits en bieden ondersteuning bij de inbedrijfstelling van de instrumentatie. Via onze lokale experts zijn we wereldwijd bereikbaar, snel beschikbaar en afgestemd op individuele omstandigheden. Probeer het zelf maar eens.
Kalibratie
Uit-gasstroom
Stroom gastoevoer
Hefsysteem load pins
Temperatuur
Toevoer gasdruk
De volgende 51 producten komen overeen met uw selectie. Heeft u het product niet gevonden? Neem dan contact met ons op.
Kalibratie- en servicecentrum
Raadpleging, ontwerp, uitvoering - alles uit één bron
Nauwkeurige kalibratie-instrumenten zijn het uitgangspunt voor het oplossen van uw testvereisten. Ze vormen echter slechts één onderdeel van een krachtig kalibratiesysteem. Uit ons uitgebreide productassortiment kunnen wij voor u een complete en individuele oplossing ontwerpen die alle relevante componenten bevat - met aanpasbaarheid voor testonderdelen, druk- en vacuümtoevoer, componenten voor drukregeling en fijnafstelling, tot en met spanningstoevoer en multimeters voor de kalibratie van elektrische testonderdelen.
Onze bijzondere kracht ligt in de configuratie, ontwikkeling en de bouw van complete, individuele, toepassingspecifieke systemen - van eenvoudige handwerk plekken tot en met volautomatische testsystemen in productie lijnen.
Kalibratietechnologie en kalibratie services
Bent u op zoek naar geschikte kalibratie apparatuur voor uw toepassingen? Een overzicht van ons uitgebreide assortiment kalibrators. Gebruik onze kalibratiedienst voor druk, temperatuur, kracht, debiet en elektrische meetwaarden. We kalibreren uw referenties en testapparatuur onafhankelijk van fabrikanten in onze geaccrediteerde kalibratielaboratoria of direct bij u ter plaatse.
Extra services
WIKA ondersteunt u met extra diensten van onze getrainde experts. Servicetechnici zorgen ervoor dat je meetinstrumenten, in geval van storingen en reparaties, in korte tijd weer volledig functioneel zijn. Van drukregelaars en membraandichtingssystemen tot kalibratiebaden - alles uit één hand. We installeren uw meetunits en bieden ondersteuning bij de inbedrijfstelling van de instrumentatie. Via onze lokale experts zijn we wereldwijd bereikbaar, snel beschikbaar en afgestemd op individuele omstandigheden. Probeer het zelf maar eens.
Kalibratietemperatuur
Kalibratie E
Kalibratiedruk