WIKA

Primaire debietelementen

Primaire debietelementen voor speciale vereisten

Meetflenzen, meetsecties, stroom- en Venturi-koppen, Venturi-buizen, pitotbuizen en vernauwde openingen maken deel uit van ons assortiment primaire debietelementen. Al onze primaire debietelementen zijn ontworpen conform de beginselen en voorschriften van internationale normen (ISO 5167/ISO TR 15377, ASME MFC, ASME PTC6, BS 1042, DIN 19206, UNI 10023). Wij verstrekken kalibratiecertificaten conform de ASME PTC6-, ISPESL- en IBR-normen. Met ons uitgebreide productaanbod kunnen wij vrijwel alle industriële toepassingen bedienen. Om aan uw specifieke behoeften te voldoen kunnen op maat gemaakte oplossingen wroden ontwikkeld.

FAQ
FAQ

Wat zijn de aanbevolen upstream/downstream rechte lengtes voor doorstroomplaten en Venturibuizen?

De upstream en downstream rechte lengtes hangen van vele factoren af, zoals het leidingwerk en de betaverhouding, waardoor hiervoor absolute garantie kan worden gegeven. Indien u vragen hebt over uw specifieke toepassing, kunt u te allen tijde cont ...

meer

Wat zijn de voordelen van de FlowPak- en ProPak-systemen ten opzichte van andere primaire debietselementen?

De voordelen van de FlowPak- en ProPak-systemen zijn dat er geen upstream of downstream pijpleidingen nodig zijn, wel stromingsprofiel dan ook. Het aanbrengen is flexibel en geschikt voor toepassingen met beperkte montageruimte. Het drukverlies is ...

meer

Wat is het verschil tussen drukverschil Δp en permanent drukverlies?

Het drukverschil Δp is het drukverschil gemeten over de vernauwing, die door een drukverschiltransmitter wordt omgezet naar een stroomsnelheid (drukdaling in het meterstuk). Het verschil tussen de upstream druk en de herstelde downstream druk is he ...

meer